穿板式安装 - SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 - 1693762

传感器/执行器针式插座,4芯,M12,A编码,板前/Pg9螺纹安装,带0.5mTPE绞线,4 x 0.34 mm²

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母

关键商业数据

Orderkey 1693762
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDA -
目录页 页 33 (C_2_2017)
GTIN 4017918174309
单件重量(不含包装) 18.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈