传感器/执行器电缆 - SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L - 1693500

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR/PVC 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,无保护电路
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1693500
包装单位 1 STK
Sales key BF1DBA -
目录页 页 90 (PC_2007)
GTIN 4017918173357
单件重量(不含包装) 402.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈