传感器/执行器分线盒 - SACB-4/ 4-M23 - 1692792

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A - 标准, 插槽类型: 单通道, 带状态指示: 无, 通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 90°, 屏蔽: 无

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆

关键商业数据

Orderkey 1692792
包装单位 1 STK
Sales key BF3CBB -
目录页 页 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177928
单件重量(不含包装) 95.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈