传感器/执行器分线盒 - SACB-6/12-L-M23 180 - 1692705

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A - 标准, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, pnp; 主电缆连接: M23针式插头连接 180°, 屏蔽: 无

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器

关键商业数据

Orderkey 1692705
包装单位 1 STK
Sales key BF3CBB -
目录页 页 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177775
单件重量(不含包装) 125.920 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈