传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR SH - 1682650

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M12,A编码,与 端自由出线,电缆长度: 1.5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

关键商业数据

Orderkey 1682650
包装单位 1 STK
Sales key BF1CIA -
目录页 页 199 (C_2_2017)
GTIN 4017918168933
单件重量(不含包装) 62.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈