传感器/执行器分线盒 - SACB-6Q/4P-L-SC NPN - 1680869

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: QUICKON, 0.34 mm² ... 0.75 mm², 插槽数目: 6, 位数: 4, 插槽类型: 单通道, 带状态指示: 有, npn; 主电缆连接: 蝶型弹簧连接 180°, 屏蔽: 无

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
  • 灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装

关键商业数据

Orderkey 1680869
包装单位 1 STK
Sales key BF3DBC -
目录页 页 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918171001
单件重量(不含包装) 218.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈