保护盖 - HC-B 6-SD-ML/FS - 1678282

保护盖 B6, 带单锁扣, 保护盖板材料: PA, 高度: 21.6 mm, 开槽连接块: 是, 带绳链, 保留索孔直径: 30 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1678282
包装单位 10 STK
Sales key BF7AZC -
目录页 页 654 (C_2_2017)
GTIN 4017918151829
单件重量(不含包装) 49.450 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈