穿板式安装 - Q 1,5/3L90/13KU-DSI - 1670413

穿墙插头,用于内部壁面安装,使用浸焊连接,焊针长度: 3.8 mm,孔径Ø3位 = 20.8 mm - 0.3

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用

关键商业数据

Orderkey 1670413
包装单位 10 STK
Sales key BF6HAB -
最小订货量 10 STK
目录页 页 19 (PC_2002)
GTIN 4017918153199
单件重量(不含包装) 25.580 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈