传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-S F - 1669932

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR/PVC,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 紧凑:扁平设计,适用于需节省空间的应用场合

关键商业数据

Orderkey 1669932
包装单位 5 STK
Sales key BF1DWA -
最小订货量 5 STK
目录页 页 108 (PC_2002)
GTIN 4017918134839
单件重量(不含包装) 304.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈