传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M 8FR - 1668920

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 插头 弯头 M12, A编码, 与 孔式 弯头 M8, 电缆长度: 0.6 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1668920
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
目录页 页 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918135706
单件重量(不含包装) 21.280 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈