传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR B - 1668399

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 弯头 M12,A编码,引脚 2+4 桥接,电缆长度: 0.3 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 直接将桥接功能有效地结合到插拔式连接器中

关键商业数据

Orderkey 1668399
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
目录页 页 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918136376
单件重量(不含包装) 27.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈