连接器 - SACC-M12MS-5CON-PG 7 - 1662256

连接器,5-芯,插头 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 塑件,电缆密封 Pg7,电缆外径 4 mm ... 6 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术

关键商业数据

Orderkey 1662256
包装单位 1 STK
Sales key BF2CAA -
目录页 页 20 (C_2_2017)
GTIN 4017918100445
单件重量(不含包装) 18.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈