网络电缆 - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5 - 1658710

M12插座,孔式,8芯,A编码,板后安装,带AWG26绞线(7芯)以太网电缆和RJ45连接器,长度: 0.5m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1658710
包装单位 1 STK
Sales key ABNGAB -
目录页 页 183 (PC_2007)
GTIN 4046356163019
单件重量(不含包装) 62.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈