网络电缆 - VS-IP67-IP20-94B-LI/10,0 SKR - 1658383

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG绞线(7线制),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP67,灰色接RJ45插头/IP20,直连线,长度:10 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1658383
包装单位 1 STK
Sales key ABNSAA -
GTIN 4046356587686
单件重量(不含包装) 494.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈