导线 - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/10 - 1654303

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,4对,AWG 26细绞线(19芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45/IP67(辐射交联)转RJ45/IP67(辐射交联),适用拖链,用于焊接场合,长度: 10m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1654303
包装单位 1
目录页 页 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950330

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈