网络电缆 - VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-CF/5,0 - 1652062

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,4对,AWG 26绞线(7芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45/IP67转RJ45,长度: 5m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

预制LAPP-4P电缆,带1个VS-RJ45/IP67和1个RJ45,5m,用于大众公司

关键商业数据

Orderkey 1652062
包装单位 1
目录页 页 172 (PC-2007)
GTIN 4017918914165

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈