保护盖 - HC-B 16-SD-FQT/FS-AL - 1647763

保护盖 B16, 适用双锁扣, 保护盖板材料: Al, 高度: 19.6 mm, 开槽连接块: 是, 带绳链, 保留索孔直径: 30 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1647763
包装单位 10 STK
Sales key BF7AZC -
目录页 页 654 (C_2_2017)
GTIN 4017918969585
单件重量(不含包装) 81.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈