穿板式安装 - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

穿板式连接器,安装在壁外侧,手工焊接/滑插式连接,4.8x0.8mm,连接螺纹M20x1.5,4芯。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

关键商业数据

Orderkey 1643000
包装单位 10 STK
Sales key BF6HAB -
最小订货量 10 STK
目录页 页 470 (C_2_2017)
GTIN 4017918944186
单件重量(不含包装) 20.490 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈