穿板式安装 - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

面板式安装,接线容量1.5 mm²,带0.5 m 绞线,连接螺纹: M20,2芯

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用

关键商业数据

Orderkey 1640728
包装单位 10 STK
Sales key BF6HAB -
最小订货量 10 STK
目录页 页 19 (PC_2002)
GTIN 4017918177430
单件重量(不含包装) 39.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈