电缆密封 - KV-M-M50-GD-(2X9) - 1636538

HEAVYCON M50电缆接头,金属,用于数据连接器的穿板式安装,带单独的套环,孔径2 x 9 mm;内径42 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1636538
包装单位 5 STK
Sales key BF7DAX -
最小订货量 5 STK
目录页 页 615 (C_4_2013)
GTIN 4046356028264
单件重量(不含包装) 257.640 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈