AC充电电缆 - EV-GBM3C-1AC32A-3,0M6,0ESBK00U - 1628315

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.2, 设计路线 D-Line, 橙色, 直头, 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

AC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过GB/T车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站上(EVSE)

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 生产符合ISO TS 16949标准
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作

关键商业数据

Orderkey 1628315
包装单位 1 STK
Sales key XWBAAF -
GTIN 4055626449388
单件重量(不含包装) 1,800.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈