AC充电电缆 - EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1628127

移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖, GB/T, GB/T 20234.2, 设计路线 D-Line, 黑色, 直头, 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

移动式AC充电电缆,配备用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电装置插头,通过GB/T车辆插口充电,与充电站(EVSE)处的GB/T充电装置插座出口兼容

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 生产符合ISO TS 16949标准
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作

关键商业数据

Orderkey 1628127
包装单位 1 STK
Sales key XWBAEF -
目录页 页 754 (C_2_2017)
GTIN 4055626430041
单件重量(不含包装) 2,600.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈