套件 - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

HOME充电技术套件入门套装,轻松组装充电站,IEC 62196-2,IEC 61851-1,模式 3,方案 C,4 kW,16 A,230 V AC,电缆: 5 m

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

HOME充电技术套件及AC充电电缆,带电动汽车(EVSE)充电站的样本装配和安装说明,包括所需其他部件的建议(充电接触器、安全设备),用于借助2型车辆插口用交流电(AC)为电动汽车(EV)充电

优势

  • 所有菲尼克斯电气充电技术产品和端子的套件以及其他所需部件的建议(充电电流接触器、安全设备)
  • 使用一个订货号即可订购整套连接器,且免去配套元件的组装,方便快捷
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 启用配套元件验证指令,使用安全
  • 根据接线图,无需额外的开发工作即可独立装配交流充电站
  • 充电控制器提供全面的配置选项和多种通信接口,应用灵活

关键商业数据

Orderkey 1628077
包装单位 1 STK
Sales key XWBCDA -
目录页 页 768 (C_2_2017)
GTIN 4055626379067
单件重量(不含包装) 3,467.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈