DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 5.5 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。, 针式连接器样式: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

DC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过GB/T车辆插口以直流电(DC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 内置温度传感器,用于监测功率触点的温度
  • 充电过程中可使用内置连锁装置

关键商业数据

Orderkey 1628035
包装单位 1 STK
Sales key XWBAAG -
GTIN 4055626379340
单件重量(不含包装) 9.550 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈