AC充电电缆 - EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M6,0ESBK01 - 1628011

移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 7.5 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

移动式AC充电电缆,配备用于通过2型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电桩插头,与电动汽车充电站(EVSE)处的2型充电桩插座出口兼容

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2的选定测试进行了测试
  • 持续的水密性,防止电缆渗水

关键商业数据

Orderkey 1628011
包装单位 1 STK
Sales key XWBAEC -
GTIN 4055626370163
单件重量(不含包装) 4.750 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈