RC-17S1N8AQ3EQ - 1627902

无可用图片

板后穿板式安装,Pg13.5连接螺纹,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 17,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,中心安装孔,最小面板厚度: 0.8 mm,最大面板厚度: 6.5 mm,电缆直径范围: 2 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1627902
包装单位 10 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356719988
单件重量(不含包装) 117.210 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈