连接器 - PV-C2F-S-2,5-6 BATTERY(+) - 1627593

无可用图片

电池应用的连接器,额定电流:40 A,额定电压:1100 V,连接方法:弹簧连接,颜色:黑色带红色标签,仅可使用工具释放

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1627593
包装单位 50 STK
Sales key ABOCBA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626328294
单件重量(不含包装) 11.520 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈