插座 - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 芯线数, 长度: 1 m, 铰接盖的螺钉连接: 只能在正面, 注意:该产品型号不包括锁定执行器。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

优势

  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 生产符合ISO TS 16949标准
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 可手动紧急解锁锁定执行器
  • 充电过程中可使用内置连锁装置

关键商业数据

Orderkey 1627526
包装单位 60 STK
Sales key XWBADC -
最小订货量 60 STK
GTIN 4055626322216
单件重量(不含包装) 0.579 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈