RC-09P2N12R2EP - 1627476

图为12位产品型号,带双支架固线夹

电缆连接器,Pg11连接螺纹,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+1,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1627476
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356876407
单件重量(不含包装) 91.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈