压接插针 - RC-15P2300 - 1627291

压接插针,车削,触点直径: 1.5 mm,压接范围: 0.14 mm² ... 0.56 mm²

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产

关键商业数据

Orderkey 1627291
包装单位 100 STK
Sales key ABREBC -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626301419
单件重量(不含包装) 0.471 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈