电缆连接器 - CA-19P1N1280DUS - 1627237

图为12位连接器

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, SPEEDCON 速连技术, M23, 位数: 16+3, 触点类型: 针脚, 焊接, 电缆直径: 3 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1627237
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFH -
GTIN 4055626294216
单件重量(不含包装) 84.830 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈