AC充电电缆 - EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627130

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 设计路线 C-Line, 黑色, 螺旋形, 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

AC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过2型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站上(EVSE)

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 生产符合ISO TS 16949标准
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2的选定测试进行了测试
  • 持续的水密性,防止电缆渗水

关键商业数据

Orderkey 1627130
包装单位 1 STK
Sales key XWBAAC -
目录页 页 747 (C_2_2017)
GTIN 4055626299440
单件重量(不含包装) 3.894 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈