板后穿板式安装 - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

板后穿板式安装,直头,螺钉紧固,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4xM3,屏蔽: 有,电缆直径范围: 5.5 mm ... 8.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径

关键商业数据

Orderkey 1627037
包装单位 1 STK
Sales key ABRCBE -
GTIN 4055626289779
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈