电缆连接器 - RC-17S1N1280GK - 1626038

图为12位连接器

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 17, 触点类型: 孔式插头, 焊接, 电缆直径: 7.5 mm ... 9.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1626038
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356748834
单件重量(不含包装) 76.790 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈