设备连接器,板后安装 - RC-06S1NS24100 - 1625929

图为12位连接器

用于板后安装的可插拔设备连接器, 直头, 螺钉紧固, M23, 位数: 6, 触点类型: 孔式插头, 螺钉连接, 扁平密封, 4xM3, 最小面板厚度: 2.7 mm, 最大面板厚度: 3.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625929
包装单位 40 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356982658
单件重量(不含包装) 30.430 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈