电缆连接器 - RC-63S1N1280V5 - 1625902

图为12位连接器

电缆连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 6+3,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径: 9.5 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625902
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356876902
单件重量(不含包装) 148.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈