设备连接器,板前安装 - RC-07S1N8A2200 - 1625730

图为12位连接器

用于板前安装的可插拔设备连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 7, 触点类型: 孔式插头, 压接, 扁平密封, 4xØ2,7, 法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm, 最小面板厚度: 1 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625730
包装单位 40 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356877138
单件重量(不含包装) 26.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 反馈