Kabelsteckverbinder - RC-09P1Y8A80EM - 1625727

无可用图片

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Kabeldurchmesser: 3 mm ... 10,5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625727
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356748698
单件重量(不含包装) 122.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 反馈