RC-1RS1NRAZK00 - 1625665

无可用图片

电缆连接器,Pg11连接螺纹, 倾斜出线, 屏蔽: 无, 螺钉紧固, M23, 位数: 16+2+PE, 触点类型: 孔式插头, 压接, 电缆直径: 7 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625665
包装单位 10 STK
Sales key ABRAAB -
GTIN 4046356661607
单件重量(不含包装) 162.250 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 反馈