UC-17P1N8AQPAD - 1625624

图为12位连接器

板后穿板式安装,Pg16连接螺纹, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 17, 触点类型: 针脚, 压接, 轴向O型圈, 中心安装孔, 电缆直径: 6.5 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625624
包装单位 12 STK
Sales key ABRABE -
GTIN 4046356877244
单件重量(不含包装) 162.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 反馈