RC-07S1N127D00 - 1625491

图示为12位产品型号,采用标准DIN电缆密封件

耦合器,Pg13.5连接螺纹,直头,屏蔽: 无,螺钉紧固,M23,位数: 7,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径: 10 mm ... 14 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1625491
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAC -
GTIN 4046356652339
单件重量(不含包装) 110.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈