电缆连接器 - RC-09P2N1280EP - 1624992

无可用图片

电缆连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 8+1, 触点类型: 针脚, 焊接, 电缆直径: 3 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1624992
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356877503
单件重量(不含包装) 72.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈