RC-09P1N8AR2Q8 - 1624886

图为12位产品型号,带双支架固线夹

电缆连接器,Pg11连接螺纹, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 8+1, 触点类型: 针脚, 压接, 电缆直径: 6.5 mm ... 7.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1624886
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356644365
单件重量(不含包装) 87.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈