RC-1RS1N126100 - 1624819

图为12位连接器

设备连接器,带M20 x 1.5旋入式螺纹, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 轴向O型圈, 中心安装孔, 最小面板厚度: 0.8 mm, 最大面板厚度: 6.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1624819
包装单位 40 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356691758
单件重量(不含包装) 37.195 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈