两侧均为塑封插拔式连接器 - K-7E-M17 M9/5,0-D00/M17 F8 - 1624788

两侧均为塑封插拔式连接器, 长度: 5 m, 外部护套颜色: 橙色 RAL 2003

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 一端或两端带预制的电缆
  • 灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度

关键商业数据

Orderkey 1624788
包装单位 1 STK
Sales key ABRDEE -
目录页 页 205 (C_4_2015)
GTIN 4046356637312
单件重量(不含包装) 978.850 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈