设备连接器,板前安装 - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

图示产品适用插针

用于板前安装的可插拔设备连接器,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 17,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø 3.2

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆出口方向最多可调310°,安装方便
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1624280
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFK -
GTIN 4055626261171
单件重量(不含包装) 57.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈