电缆连接器 - CA-1RP1N8AT006S - 1624085

图为12位连接器

电缆连接器, 倾斜出线, 屏蔽: 有, SPEEDCON 速连技术, M23, 位数: 16+2+PE, 触点类型: 针脚, 压接, 电缆直径: 4 mm ... 6 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 适合有限空间的弯头电缆出口
  • 电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
  • 压接连接:防振和耐高温组装

关键商业数据

Orderkey 1624085
包装单位 1
目录页 页 83 (C-2-2017)
GTIN 4055626230757

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈