设备连接器,板前安装 - CA-1RS1N8A6Y00 - 1624017

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 16+2+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向密封,中央紧固件Pg13,5

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 连接器可以灵活地现场组装
  • 持续的EMC保护,确保可靠传输信号
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母

关键商业数据

Orderkey 1624017
包装单位 1 STK
Sales key ABRBFJ -
目录页 页 89 (C_2_2017)
GTIN 4055626228310
单件重量(不含包装) 27.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈