样品套件 - EV-T2ME-IE-CC-PC-SE-DEMO-SET - 1623766

无可用图片

2型DEMO样品套件,交易会和客户访问时的展示样品,无功能,2类,IEC 62196

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

2型DEMO样品套件,C系列交流车辆插头,C系列交流供电插头,交流充电桩插座,直流车辆插头,CCS车辆插座,无功能,交易会和客户来访时的展示样品

关键商业数据

Orderkey 1623766
包装单位 1 STK
Sales key XWBAAD -
GTIN 4055626408330
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈