AC充电电缆 - EV-TAM3PC-1AC20A-GARO1 - 1623667

移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖, 1类, 2类, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 D-Line, 电缆: 6 m, 黑色, 螺旋形, 标志 "GARO", 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

移动式AC充电电缆,配备用于通过1型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电桩插头,与电动汽车充电站(EVSE)处的2型充电桩插座出口兼容

优势

关键商业数据

Orderkey 1623667
包装单位 1 STK
Sales key XWBAEE -
GTIN 4055626176550
单件重量(不含包装) 0.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈